製品の公開
NOX2 Non-walking purifying roof
Danosa

NOX2 Non-walking purifying roof

Google翻訳”,

歩行しない浄化屋根

-防水:機械的に固定された2層瀝青膜(SBS)
-断熱材:ロックウール
-仕上げ:屋外シート

利点:

-NOx粒子除染膜。

-高い弾力性と優れた耐久性を備えた防水。

-機械的に固定された2層防水。

-錆びにくい防水膜。

-トーチランプを使用したアプリケーション。

-自己修復防水膜。

-紫外線に強い防水。

-環境製品宣言(EPD)。

使用法:

-ロジスティックおよび工業用建物。

-一般の出席者用の建物:ショッピングセンター。

-公共または民間の住宅用建物。

-教育用の建物:学校、大学、保育園。

-管理および企業の建物。

-医療施設:病院、外来診療所、ナーシングホーム。


仕様
  • TECHNICAL PRESCRIPTIONS: 

    VAPOR BARRIER:

    - Product: SELF-DAN PE

    - Description: self-adhesive membrane manufactured with bituminous selected mastic modified with high performance SBS polymers, this will provide self-healing properties, easy application and great durability.

    - Property: Water vapor diffusion resistance (EN 13984)  

    - Value: µ more than 115.000

    THERMAL INSULATION:

    - Product: Rock wool

    - Description: Rigid rock wool panels, with a bitumen emulsion on its upper face, mechanically fixed 

    - Property: Thermal conductivity (EN 12667) | Reaction to fire (EN 13501-1) 

    - Value: λ= 0,039 W/mK | Reaction to Fire: A1

    WATERPROOFING:

    - Product: ESTERDAN FM 30 P ELAST

    - Description: waterproofing bituminous sheet with non self-protected surface of 3.0 kg/m². Composed of a reinforced polyester felt reinforcement and covered on both sides with SBS modified bitumen mastic. A polyethylene film is used as anti-adherent material on both sides.

    - EN 13707: Reinforced bitumen sheets for roof waterproofing

    WATERPROOFING:

    - Product: POLYDAN NOX 180-50/GP ELAST+

    - Description: It is a waterproofing and decontaminating bituminous sheet with self-protected surface of 5.0 kg/m². Composed of a non-woven polyester felt reinforcement, covered on both sides with SBS modified bitumen mastic. On the upper side of the sheet, mineral protection in white colour is used as protective material. The anti-adhesive material used on the lower side is polyethylene film.

    - EN 13707: Reinforced bitumen sheets for roof waterproofing

    - EN 127197-1: Photocatalytic purification of NOx > 8% (CLASS 3).



技術仕様
  • Unique refNOX2
  • コレクションセットPurifying roofs
  • コレクションPurifying roofs
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-07-29
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル歴青
  • 副マテリアルStone Wool
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建設 - 屋根
  • IFC分類屋根
  • Uniclass2015コードEF_30_10
  • Uniclass2015詳細Roofs
  • MasterFormat 2014 コード07 13 13
  • MasterFormat 2014 タイトルBituminous Sheet Waterproofing
  • OmniClassNumber23-13 25 17
  • OmniClassタイトルWaterproofing
  • UniFormatIIコードB3010
  • UniFormatIIタイトルRoof Coverings