製品の公開
NOX3 Non-walking purifying roof
Danosa

NOX3 Non-walking purifying roof

Google翻訳”,

歩行しない浄化屋根

-防水:接着された2層瀝青膜(SBS)
-断熱材:ポリイソシアヌレートPIR
-仕上げ:屋外シート

利点:

-NOx粒子除染膜。

-高い弾力性と優れた耐久性を備えた防水。

-トーチランプを使用したアプリケーション。

-錆びにくい防水膜。

-自己修復防水膜。

-紫外線に強い防水。

-接着された2層防水。

-亀裂を迂回する優れた能力。

-環境製品宣言(EPD)。

使用法:

-ロジスティックおよび工業用建物。

-一般の出席者用の建物:ショッピングセンター。

-公共または民間の住宅用建物。

-教育用の建物:学校、大学、保育園。

-管理および企業の建物。

-医療施設:病院、外来診療所、ナーシングホーム。


仕様
  • TECHNICAL PRESCRIPTIONS: 

    THERMAL INSULATION:

    - Product: DANOPIR BV

    - Description: Rigid polyisocyanurate panels, with a bitumen emulsion on its upper face, mechanically fixed 

    - Property: Thermal conductivity (EN 13165) | Reaction to fire (EN 13501-1) 

    - Value:  λ= 0,023 W/mK | Reaction to Fire: B-s2, d0

    WATERPROOFING:

    - Product: GLASDAN 30 P ELAST 

    - Description: it is a waterproofing bituminous sheet composed of a fiberglass reinforcement and covered on both sides with SBS modified bitumen mastic. 

    - EN 13707: Reinforced bitumen sheets for roof waterproofing

    WATERPROOFING:

    - Product: POLYDAN NOX 180-50/GP ELAST+

    - Description: It is a waterproofing and decontaminating bituminous sheet with self-protected surface of 5.0 kg/m². Composed of a non-woven polyester felt reinforcement, covered on both sides with SBS modified bitumen mastic. On the upper side of the sheet, mineral protection in white colour is used as protective material. The anti-adhesive material used on the lower side is polyethylene film.

    - EN 13707: Reinforced bitumen sheets for roof waterproofing

    - EN 127197-1: Photocatalytic purification of NOx > 8% (CLASS 3).



技術仕様
  • Unique refNOX3
  • コレクションセットPurifying roofs
  • コレクションPurifying roofs
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-03-31
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル歴青
  • 副マテリアルPolyisocyanorate PIR
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建設 - 屋根
  • IFC分類屋根
  • Uniclass2015コードEF_30_10
  • Uniclass2015詳細Roofs
  • MasterFormat 2014 コード07 13 13
  • MasterFormat 2014 タイトルBituminous Sheet Waterproofing
  • OmniClassNumber23-13 25 17
  • OmniClassタイトルWaterproofing
  • UniFormatIIコードB3010
  • UniFormatIIタイトルRoof Coverings