製品の公開
NTG4 Non-walking inverted roof
Danosa

NTG4 Non-walking inverted roof

Google翻訳”,

歩行しない逆さまの屋根

-防水:ポリ尿素ベースの膜

-断熱:押出ポリスチレン(XPS)

-仕上げ:砂利

利点

-オーバーラップのない連続防水システム。

-優れた機械的、摩耗、引張および温度変化強度を備えた防水システム。

-亀裂を迂回する優れた能力。

-インスタント設定。

-根の浸透に強い防水。

-非常に高速な実行。


使用法:

-ロジスティックおよび工業用建物。

-一般の出席者用の建物:ショッピングセンター、スポーツ施設。

-教育用の建物:学校、大学、保育園。

-管理および企業の建物。

-医療施設:病院、外来診療所、ナーシングホーム。


仕様
  • TECHNICAL PRESCRIPTIONS:

    PRIMER:

    - Product: DANOPRIMER EP 

    - Description: High adhesion epoxy primer, even on surfaces with a high residual humidity. Fast setting even at low temperatures. 

    - Property: adhesion resistance (EN 13892-8) 

    - Value: 3,8 N/mm²

    WATERPROOFING:

    - Product: DANOCOAT 250

    - Description: Pure polyurea with good chemical resistance, very fast setting, excellent resistance to abrasion. High elasticity ± 400%.

    - ETE 17/0401: Liquid Applied Roof Waterproofing Kit

    SEPARATION:

    - Product: DANOFELT PY 150 

    - Description: it is a non-woven bonded by needle punching composed of polyester short fibre. 

    - Property: Weight  

    - Value: 150 g/m²

    THERMAL INSULATION:

    - Product: DANOPREN TR

    - Description: rigid extruded polystyrene (XPS) foam board with butt edges at various thicknesses. Long-term high compressive strength and negligible long-term water absorption. 

    - Property: Thermal conductivity (EN 12667) 

    - Value: λ= 0,032- 0,037 W/mK

    SEPARATION:

    - Product: DANOFELT PY 150 

    - Description: it is a non-woven bonded by needle punching composed of polyester short fibre. 

    - Property: Weight  

    - Value: 150 g/m²

    ANTI-PUNCTURE:

    - Product: DANOFELT PY 200

    - Description: it is a non-woven bonded by needle punching composed of polyester short fibre.

    - Property: Weight 

    - Value: 200 g/m²

技術仕様
  • Unique refNTG4
  • コレクションセットRoofs
  • コレクションInverted
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-07-29
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルポリウレア
  • 副マテリアル押出発泡ポリスチレン(XPS)
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建設 - 屋根
  • IFC分類屋根
  • Uniclass2015コードEF_30_10
  • Uniclass2015詳細Roofs
  • MasterFormat 2014 コード07 14 14
  • MasterFormat 2014 タイトルHot Fluid-Applied Polyurea Waterproofing
  • OmniClassNumber23-13 25 17
  • OmniClassタイトルWaterproofing
  • UniFormatIIコードB30
  • UniFormatIIタイトルROOFING