製品の公開
TEF1 Floating ceiling for premises with 80 - 90 dB emissions levels and daytime shift
Danosa

TEF1 Floating ceiling for premises with 80 - 90 dB emissions levels and daytime shift

Google翻訳”,
日中の排出レベルが80〜90 dBの施設のフローティング天井:-防音:音響膜を備えたミネラルウール/架橋ポリエチレン利点:-60dBAを超えるDnTAを必要とする施設の地方自治体の要件に準拠しています。 -天井のレンダリングにより、水と音響の緊密さが確保されます。 -中高周波数への吸収体を備えた質量-ばね-質量システム。 -パネル間のメンブレンは、システムの共振周波数を可聴周波数の低い周波数に移動します。 -ミネラルウールの厚みを増すと、断熱性を高めることができます。 -気密空気室は、前提が許す限り最小にすることができます。 -ショックアブソーバーは、中周波数および高周波数の励起を回避します。 -優れた平面測定、薄い厚さ、迅速な実装を備えたライトシステム。用途:-85〜90 dBの排出レベルの日中シフト施設:コーヒーショップ、レストラン、パブ-コンサートホール、劇場、音楽学校:中央の建物と教室-商業施設:パン屋、ワークショップ-映画館-ラジオスタジオ
仕様
  • TECHNICAL PRESCRIPTIONS: ANTIRESONANT ACOUSTIC ISOLATION AND SHOCK ABSORBER: - Product: FONODAN 900 - Description: it is a two layer product made of a self-adhesive high density bitumen membrane thermally bonded to a cross-linked polyethylene. FONODAN 900 acoustically works as shock absorber in mass-spring-mass system in floor, and removing resonant frequencies in plasterboard system. - Property: ΔR between rigid elements - Value: 5 dB MEDIUM AND HIGH FRECUENCY INSULATION: - Product: ROCDAN 231/40 - Description: rock wool panel - Property: Rw - Value: 40-61 dB
技術仕様
  • Unique refTEF1
  • コレクションセットAcoustic Insulation
  • コレクションCeiling
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-03-10
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルアスファルト
  • 副マテリアル石綿・グラスウール
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建設 - 天井
  • IFC分類天井
  • Uniclass2015コードSs_30_25_10_10
  • Uniclass2015詳細Board suspended ceiling systems
  • MasterFormat 2014 コード09 81 00
  • MasterFormat 2014 タイトルAcoustic Insulation
  • OmniClassNumber23-15 13 21 35
  • OmniClassタイトルAcoustical Ceiling Treatment
  • UniFormatIIコードC3030
  • UniFormatIIタイトルCeiling Finishes