製品の公開
NTV6 Non-walking deck roof
Danosa

NTV6 Non-walking deck roof

Google翻訳”,

ノンウォーキングデッキルーフ

-防水:機械的に固定された2層瀝青膜(SBS)
-断熱材:ミネラルウール(MW)
-仕上げ:屋外シート

利点:

-高い弾力性と優れた耐久性を備えた防水。
-トーチランプを使用したアプリケーション。
-自己修復防水膜。
-機械的に固定された2層防水。
-微生物や錆に強い防水膜。
-紫外線に強い防水。
-環境製品宣言(EPD)。

使用法:

-ロジスティックおよび工業用建物。
-一般の出席者用の建物:ショッピングセンター。
-公共または民間の住宅用建物。
-教育用の建物:学校、大学、保育園。
-管理および企業の建物。
-医療施設:病院、外来診療所、ナーシングホーム。

仕様
  • TECHNICAL PRESCRIPTIONS:

    VAPOR BARRIER:

    - Product: SELF-DAN PE

    - Description: Self-adhesive membrane manufactured with bituminous selected mastic modified with high performance SBS polymers, this will provide, easy application and great durability. As a top layer it has a HDPE film, which will provide better mechanical resistance, puncture resistance (static and dynamic) and high elongation characteristics. At the bottom side it has a releasable film.

    - Property: Water vapor diffusion resistance (EN 13984)

    - Value: µ more than115.000

    THERMAL INSULATION:

    - Product: Rigid polyisocyanurate (PIR) foam panel coated on one side with a bituminous glass veil and on the other side with a glass veil.

    - Description: Rigid polyisocyanurate (PIR) foam panel coated on one side with a bituminous glass veil and on the other side with a glass veil. Panels mechanically fixed

    - Property: Thermal conductivity (EN 12667), Reaction to fire (EN 13501-1)

    - Value: λ= 0,028 W/mK

    WATERPROOFING:

    - Product: ESTERDAN FM 30 P ELAST

    - Description: Bituminous SBS modified capsheet reinforced with a non-woven polyester felt specifically designed for mechanical fixing. The underside has a quick-melt thermofusible film.

    - EN 13707: Reinforced bitumen sheets for roof waterproofing

    WATERPROOFING:

    - Product: POLYDAN 180/50 GP ELAST

    - Description: Bituminous SBS modified capsheet reinforced with a heavy non-woven polyester felt. The upper surface is finished with mineral chipping. The underside has a quick-melt thermofusible film. Designed for torch-applied applications and Safe2Torch details using hot-air.

    - EN 13707: Reinforced bitumen sheets for roof waterproofing

技術仕様
  • Unique refNTV6
  • コレクションセットRoofing
  • コレクションTraditional
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-03-10
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルアスファルト
  • 副マテリアルPolyisocyanorate PIR
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建設 - 屋根
  • IFC分類屋根
  • Uniclass2015コードEF_30_10
  • Uniclass2015詳細Roofs
  • MasterFormat 2014 コード07 52 13.14
  • MasterFormat 2014 タイトルMechanically Fastened Atactic-Polypropylene-Modified Bituminous Membrane Roofing
  • OmniClassNumber23-13 25 17 13 11
  • OmniClassタイトルBituminous Sheet Waterproofing
  • UniFormatIIコードB30
  • UniFormatIIタイトルROOFING