製品の公開
POLYDAN 180-60 GP ELAST+
Danosa

POLYDAN 180-60 GP ELAST+

Google翻訳”,

POLYDAN 180-60 / GP ELAST +は、5.6kg/m²の自己保護表面を備えた防水瀝青シートです。
不織布ポリエステルフェルト補強材で構成され、両側がSBS改質ビチューメンマスチックで覆われています。シートの上面には、保護材として黒色のミネラル保護が使用されています。下側に使用されている粘着防止材はポリエチレンフィルムです。

仕様
  • TECHNICAL DATA

    - External fire performance: Broof(t1) - (UNE-EN 1187; UNE-EN 13501-5)
    - Reaction to fire: E - UNE-EN 11925-2; (UNE-EN 13501-1)
    - Watertightness: Positive - (UNE-EN 1928)
    - Longitudinal tensile strength: 900 ± 250 N/5cm (UNE-EN 12311-1)
    - Transversal tensile strength: 650 ± 250 N/5cm (UNE-EN 12311-1)
    - Longitudinal elongation at break: 45 ±15 % (UNE-EN 12311-1)
    - Transversal elongation at break: 45 ±15 % (UNE-EN 12311-1)
    - Resistance to root penetration: Negative - (UNE-EN 13948)
    - Resistance to static loading: >20 kg (UNE-EN 12730)
    - Resistance to impact: >1500 mm (UNE-EN 12691)
    - Longitudinal resistance to tearing (nail shank): PND (UNE-EN 12310-1)
    - Transversal resistance to tearing (nail shank): PND (UNE-EN 12310-1)
    - Joint strength: peel resistance: PND - (UNE-EN 12316-1)
    - Joint strength: shear resistance: 650 ± 250 - (UNE-EN 12317-1)
    - Flexibility at low temperature: < -20ºC (UNE-EN 1109)
    - Humidity resistance factor: >20.000 - (UNE-EN 1931)
    - Diffusion resistance: 500 ± 50 GPa.s.m2/kg (UNE-EN 1931)
    - Dangerous substances: PND
    - Flexibility at low temperature (pliability) after aging: -10 ± 5 ºC (UNE-EN 1109)
    - Flow resistance at elevated temperature after aging: 100 ±10 ºC (UN-EN 1110)

    * PND = No performance determined

技術仕様
  • Unique refpolydan_180-60_gp_elast-PLUS
  • コレクションセットBituminous Waterproofing
  • コレクションAsphalt
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-07-29
  • エディション1
  • 高さ(Mm)8000
  • 幅(mm)1000
  • 奥行き(mm)3.9
関連
  • 主なマテリアルアスファルト
  • 副マテリアルスレート
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 防水・耐水材
  • IFC分類建物エレメント代替
  • Uniclass2015コードPr_25_57_08_08
  • Uniclass2015詳細Bitumen sheets
  • MasterFormat 2014 コード07 13 53
  • MasterFormat 2014 タイトルElastomeric Sheet Waterproofing
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
類似製品