製品の公開
REF5 Reflective non-walking roof with adhered PVC
Danosa

REF5 Reflective non-walking roof with adhered PVC

Google翻訳”,

PVCが接着された非歩行屋根

-防水:接着されたPVC膜

-断熱:押出ポリスチレン(XPS)

-仕上げ:反射型屋外シート


利点

-優れた耐久性を備えた防水。

-接着剤で完全に接着された光絶縁および防水システム。

-耐圧縮性に優れた断熱材。

-高い引張強度、引き裂きおよび耐パンク性。

-PVC材料のリサイクルに関するヨーロッパのプログラムROOFCOLLECT。

-環境製品宣言(EPD)。


使用法

-一般の出席者用の建物:ショッピングセンター。

-公共または民間の住宅用建物。

-教育用の建物:学校、大学、保育園。

-管理および企業の建物。

-医療施設:病院、外来診療所、ナーシングホーム。

仕様
  • TECHNICAL PRESCRIPTIONS

    INSULATION ADHESIVE:

    - Product: THERMOBOND

    - Description: Polyurethane adhesive designed to adhere rigid thermal insulation panels to the support.

    - Property: Resistance to wind suction

    - Value: 5,5 kPa

    THERMAL INSULATION:

    - Product: DANOPREN PR
    - Description: rigid extruded polystyrene (XPS) foam board with tongue and groove edges at various thicknesses.
    - Property: Thermal conductivity (EN 12667)
    - Value: λ= 0,033-0,037 W/mK

    ADHESIVE OF WATERPROOFING SHEETS:

    - Product: DANOBOND

    -Description: High-Grab Moisture-Curing Polyurethane (MCPU) Canister Adhesive for bonding fleece-backed PVC DANOPOL HSF membrane.

    - Property: Resistance to wind suction

    - Value: 5,5 kPa

    WATERPROOFING:

    - Product: DANOPOL HSF 1.5 COOL ROOFING

    -Description: Synthetic PVC plasticized membrane, reinforced with polyester net carrier, and a 300 gr geotextile fleece backing

    -Property: Flexible sheets for waterproofing (EN 13956)

技術仕様
  • Unique refREF5
  • コレクションセットRoofing
  • コレクションWithout insulation
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-03-31
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルPVC
  • 副マテリアル押出発泡ポリスチレン(XPS)
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建設 - 屋根
  • IFC分類屋根
  • Uniclass2015コードEF_30_10
  • Uniclass2015詳細Roofs
  • MasterFormat 2014 コード07 13 54
  • MasterFormat 2014 タイトルThermoplastic Sheet Waterproofing
  • OmniClassNumber23-13 25 17 13 17
  • OmniClassタイトルThermoplastic Sheet Waterproofing
  • UniFormatIIコードB30
  • UniFormatIIタイトルROOFING