製品の公開
REVESTIDAN INDOOR
Danosa

REVESTIDAN INDOOR

Google翻訳”,
最終コーティングを施す前に、垂直面と水平面を保護および防水するために使用されるラテックス樹脂製の弾性液膜。
仕様
  • TECHNICAL DATA - Appearance/color, blue paste - Density 1,45 ±0,05 g/cm3 - Solid content ± 69,5% of weight - Stormer viscosity 145 ± 5KU - Number of layers recommended 2-3 - Curing time at touch at 20oC, 50% HR ± 3 hrs - ADVANTAGES - Waterproofs, creating a continuous sheet without joints. - Excellent elasticity, effective in merging cracks in the support up to 3.42 mm. - Good adhesion to the substrate even on wet substrates. - Good adhesion of the concrete glue to the product, for the placement of the final coating with initial adhesion strength of 1.3N / mm2, with cohesive breakage of the concrete glue. - Easy application. - Resistant to alkaline substrates.
技術仕様
  • Unique refrevestidan_indoor
  • コレクションセットLiquid waterproofing
  • コレクションLatex
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-03-08
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルゴム
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 防水・耐水材
  • IFC分類建物エレメント代替
  • MasterFormat 2014 コード07 14 00
  • MasterFormat 2014 タイトルFluid-Applied Waterproofing
  • OmniClassNumber23-13 25 17 13 13
  • OmniClassタイトルElastomeric Sheet Waterproofing
  • UniFormatIIコードB1010
  • UniFormatIIタイトルFloor Construction
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
類似製品