製品の公開
SOL1 Slab on ground
Danosa

SOL1 Slab on ground

Google翻訳”,
地面のスラブ:-防水:接着された単層瀝青膜(SBS)-断熱材:押出ポリスチレン(XPS)利点:-高弾性と優れた耐久性を備えた防水。 -トーチランプを使用したアプリケーション。 -自己修復防水膜。 -接着された単層防水。 -亀裂を迂回する優れた能力。 -微生物や錆に強い防水膜。 -付着した防水により、システムのセキュリティが向上します。 -ジオテキスタイル仕上げの防水膜は、膜のパンチ抵抗を高めます。 -圧縮に対する高い耐性と低い吸水率を備えた断熱材。 -高い圧縮抵抗を備えた排水システム。 -環境製品宣言(EPD)。使用法:-ロジスティックおよび工業用建物。 -一般の出席者用の建物:ショッピングセンター。 -公共または民間の住宅用建物。 -教育用の建物:学校、大学、保育園。 -管理および企業の建物。 -医療施設:病院、外来診療所、ナーシングホーム。
仕様
  • TECHNICAL PRESCRIPTIONS: ANTI-CAPILLARY: - Product: DANODREN H25 PLUS - Description: high density polyethylene (HDPE) brown nodular sheet bonded by thermofusion to a nonwoven calendered polypropylene geotextile. Its main use is for protection and vertical drainage. - Property: drainage (ISO 12958) - Value: 4,8 l/m·s PRIMER: - Product: CURIDAN - Description: It is a water-based bituminous emulsion specially designed to prime and prepare mortar, metallic sheets and wood before welding bituminous sheets in roofs. - Property: adhesion - Value: ≥ 0,3 kg/m2 WATERPROOFING: - Product: POLYDAN 48 P PARKING - Description: bituminous waterproofing sheet composed of a non-woven great heavyweight polyester felt reinforcement and covered on both sides with SBS modified bitumen mastic. Membrane with an upper surface geotextile finished and a lower surface in polyethylene film. - EN 13969: Bituminous damp proof sheets including bituminous basement tanking sheet. SEPARATION: - Product: DANOFELT PY 200 - Description: it is a non-woven bonded by needle punching composed of polyester short fiber. - Property: Weight - Value: 200 g/m² THERMAL INSULATION: - Product: DANOPREN CH - Description: rigid extruded polystyrene (XPS) foam board with butt edges at various thicknesses. Long-term high compressive strength and negligible long-term water absorption. - Property: Thermal conductivity (EN 12667) - Value: λ= 0,032- 0,037 W/mK SEPARATION: - Product: DANOFELT PY 200 - Description: it is a non-woven bonded by needle punching composed of polyester short fiber. - Property: Weight - Value: 200 g/m²
技術仕様
  • Unique refSOL1
  • コレクションセットBituminous Waterproofing
  • コレクションFoundations
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-03-10
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルアスファルト
  • 副マテリアル押出発泡ポリスチレン(XPS)
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建設 - デッキ・スラブ・床
  • IFC分類スラブ
  • Uniclass2015コードPr_20_85_65_15
  • Uniclass2015詳細Concrete platform slabs
  • MasterFormat 2014 コード07 13 52
  • MasterFormat 2014 タイトルModified Bituminous Sheet Waterproofing
  • OmniClassNumber23-13 25 17 13 11
  • OmniClassタイトルBituminous Sheet Waterproofing
  • UniFormatIIコードA10
  • UniFormatIIタイトルFOUNDATIONS