製品の公開
SUF3 Thermoacoustic basic floating floor
Danosa

SUF3 Thermoacoustic basic floating floor

Google翻訳”,
熱音響の基本的な浮き床:-音響断熱材:架橋ポリエチレン-断熱材:押出ポリスチレン(XPS)-仕上げ:舗装利点:-空中騒音絶縁レベルDnTw 55〜64dBA。 -衝撃音の絶縁レベルL'nTwは42〜58dBです。 -DIT 439R/16に準拠したインストール。 -経時的な耐久性。 -高い耐圧縮性。 -厚みが薄い。 -床の設置と互換性があります。 -湿気に対する保護層は必要ありません。 -防湿材は必要ありません。 -熱機能の高い耐久性。 -凝縮の出現を回避するシステム。 -押出ポリスチレンの優れた拡散蒸気耐性。 -環境製品宣言(EPD)。使用法:-一般の出席建物:ホテル。 -民間住宅。 -教育用の建物:学校、大学、保育園。 -管理および企業の建物。 -医療施設:病院、外来診療所、ナーシングホーム。 -一般の出席施設。 -日中のシフト施設。 -ラジオスタジオ。 -音楽学校:一般的な教室とコンサートホール。
仕様
  • TECHNICAL PRESCRIPTIONS: IMPACT NOISE ACOUSTIC ISOLATION: - Product: IMPACTODAN 5 - Description: it is a cross-linked polyethylene foam sheet, 5 mm thick. Its closed cell structure provides exceptional physical and mechanical properties. It is used for acoustic insulation of deck impact noise in buildings. It presents high resistance to fatigue and is easy to install. - Property: ΔLw= 19 dB - Property: ΔR= 4-8dB (depends on mortar thickness) THERMAL INSULATION: - Product: DANOPREN TR - Description: rigid extruded polystyrene (XPS) foam board with butt edges at various thicknesses. Long-term high compressive strength and negligible long-term water absorption. - Property: Thermal conductivity (EN 12667) - Value: λ= 0,032- 0,037 W/mK
技術仕様
  • Unique refSUF3
  • コレクションセットAcoustic Insulation
  • コレクションSeparating floor
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-03-10
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルポリエチレン
  • 副マテリアル押出発泡ポリスチレン(XPS)
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建設 - デッキ・スラブ・床
  • IFC分類Floor
  • Uniclass2015コードEF_30_20
  • Uniclass2015詳細Floors
  • MasterFormat 2014 コード09 62 48
  • MasterFormat 2014 タイトルAcoustic Flooring
  • OmniClassNumber23-15 17 19 11
  • OmniClassタイトルFloating Floors
  • UniFormatIIコードC3020
  • UniFormatIIタイトルFloor Finishes