製品の公開
TPC3 Public use walking roof
Danosa

TPC3 Public use walking roof

Google翻訳”,
公共用ウォーキングルーフ:-防水:ポリ尿素ベースのメンブレン利点:-オーバーラップのない継続的な防水システム、優れた接着性、複雑なサポートへの適応性。 -優れた機械的、摩耗および温度変化強度を備えた防水システム。 -優れた屋外強度と耐紫外線性で仕上げます。さまざまな仕上げが可能です。 -良好な化学的強度。 -高性能のウォームプロジェクションによるアプリケーション。迅速な治療とサービスの開始。 -弾力性が高く、低温でも亀裂を埋めることができます。 -根の浸透に強い防水。 - 環境にやさしい。溶剤、可塑剤、VOCは無料です。使用法:-ロジスティックおよび工業用建物。 -一般の出席者用の建物:ショッピングセンター、ホテル、スポーツ施設。 -教育用の建物:学校、大学、保育園。 -管理および企業の建物。 -医療施設:病院、外来診療所、ナーシングホーム。
仕様
  • TECHNICAL PRESCRIPTIONS: PRIMER: - Product: DANOPRIMER EP - Description: High adhesion epoxy primer, even on surfaces with a high residual humidity. Fast setting even at low temperatures. - Property: adhesion resistance (EN 13892-8) - Value: 3,8 N/mm2 WATERPROOFING: - Product: DANOCOAT 250 - Description: Pure polyurea with good chemical resistance, very fast setting, excellent resistance to abrasion. High elasticity ± 400%. - ETE 17/0401: Liquid Applied Roof Waterproofing Kit SEALING AND FINISHING: - Product: DANOCOAT PAS 700 - Description: Aliphatic polyurea, highly resistant to chemicals, abrasion and UV rays. - Property: Tensile strength (ISO 527-3) - Value: more than16 N/mm2 SEALING AND FINISHING: - Product: DANOCOAT NON SLIP - Description: Polyester copolymer - Property: Floor slipperiness (EN 12633) - Value: Class 3
技術仕様
  • Unique refTPC3
  • コレクションセットFlooring
  • コレクションWithout insulation
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-03-18
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルポリウレア
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建設 - 屋根
  • IFC分類Floor
  • Uniclass2015コードEF_30
  • Uniclass2015詳細Roofs, floor and paving elements
  • MasterFormat 2014 コード07 57 13
  • MasterFormat 2014 タイトルSprayed Polyurethane Foam Roofing
  • OmniClassNumber23-13 39 31
  • OmniClassタイトルRoof Membranes
  • UniFormatIIコードC3020
  • UniFormatIIタイトルFloor Finishes