製品の公開
TVH2 Vehicles roof
Danosa

TVH2 Vehicles roof

Google翻訳”,
車両の屋根:-防水:ポリ尿素ベースの膜利点:-オーバーラップのない継続的な防水システム、優れた接着性、複雑なサポートへの適応性。 -優れた機械的、摩耗および温度変化強度を備えた防水システム。 -耐紫外線性を備えた滑り止め仕上げ。 -良好な化学的強度。 -高性能のウォームプロジェクションによるアプリケーション。迅速な治療とサービスの提供。 -低温でも静的および動的亀裂を橋渡しする最大の能力を備えた防水膜および圧延層。 -車両の輸送のための特別な防水。 -燃料、冷却液、溶融塩、モーターオイル、アルカリ性クリーナーに対する優れた耐性。 - 環境にやさしい。溶剤、可塑剤、VOCは無料です。使用法:-ロジスティックおよび工業用建物。 -一般の出席者用の建物:ショッピングセンター、ホテル、スポーツ施設。 -教育用の建物:学校、大学、保育園。 -管理および企業の建物。 -医療施設:病院、外来診療所、ナーシングホーム。
仕様
  • TECHNICAL PRESCRIPTIONS:

    PRIMER:

    - Product: DANOPRIMER EP
    - Description: High adhesion epoxy primer, even on surfaces with a high residual humidity. Fast setting even at low temperatures.
    - Property: adhesion resistance (EN 13892-8)
    - Value: 3,8 N/mm2

    WATERPROOFING  

    - Product: DANOCOAT 250 

    - Description: Pure polyurea with good chemical resistance, very fast setting, excellent resistance to abrasion and high elasticity.

    - ETE 17/0401: Liquid Applied Roof Waterproofing Kit, based on Pure Polyurea

    PROTECTION AND ROLLING:

    - Product: DANOFLOOR PU 300
    - Description: One-component low viscosity polyurethane primer, with excellent adhesion to multiple surfaces.
    - Property: Impact resistance (EN 6272-1)
    - Value: more than14,7 N/m

    PROTECTION AND ROLLING:

    - Product: DANOQUARTZ
    - Description: Silica aggregates
    - Property: Floor slipperiness (EN 12633)
    - Value: Class 3

    SEALING AND FINISHING:

    - Product: DANOCOAT PAS 700
    - Description: Aliphatic polyurea, highly resistant to chemicals, abrasion and UV rays.
    - Property: Tensile strength (ISO 527-3)
    - Value: more than16 N/mm2

技術仕様
  • Unique refTVH2
  • コレクションセットFlooring
  • コレクションWithout insulation
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-03-18
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルポリウレア
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建設 - 屋根
  • IFC分類屋根
  • Uniclass2015コードEF_30_10
  • Uniclass2015詳細Roofs
  • MasterFormat 2014 コード07 14 14
  • MasterFormat 2014 タイトルHot Fluid-Applied Polyurea Waterproofing
  • OmniClassNumber23-13 39 31
  • OmniClassタイトルRoof Membranes
  • UniFormatIIコードB30
  • UniFormatIIタイトルROOFING