製品の公開
EcoTimber Dasso Bamboo Panel  1220*2440mm
EcoTimber Dasso Bamboo Panel  1220*2440mm
EcoTimber Dasso Bamboo Panel  1220*2440mm
EcoTimber Dasso Bamboo Panel  1220*2440mm
EcoTimber Dasso Bamboo Panel  1220*2440mm
EcoTimber Dasso Bamboo Panel  1220*2440mm
EcoTimber Dasso Bamboo Panel  1220*2440mm
    dasso Group

    EcoTimber Dasso Bamboo Panel 1220*2440mm

    Google翻訳”,

    EcoTimber dasso Solid Bamboo Panel は、100% NAUF 接着剤で作られた、複数の竹の層で構成された見た目に魅力的なボード製品で、FSC 認証を取得しており、サイズ、厚さ、構成、スタイル、色に関して複数のバリエーションが用意されています。これらの竹パネルは、階段のステップ、家具、キッチンの調理台など、パネルの側面が見える用途に特に適しています。dasso Strand Woven Bamboo Panel は、最上層がストランド織りでできており、ストランド織りの竹パネルは非常に硬く、耐摩耗性があり、木の質感があり、使用やデザインの面で要求の厳しい用途に適しています。

    仕様
    • Material: Bamboo Species: Moso Bamboo Color: Carbonization Size:2440mm*1220mm*15/20/25/30/40mm Construction: Strand Pre-primed: Yes - paint Finishes: Pre-primed - with paint
    技術仕様
    • Unique refBP-TCV-TCH-Bamboo-Panel
    • コレクションセットEcoTimber Dasso Elements Solid Bamboo Panel for Interior Use
    • コレクションEcoTimber Dasso Bamboo Solid Panel
    • タイプ建築資材
    • 公開日2023-08-17
    • エディション1
    • 高さ(Mm)15
    • 幅(mm)1220
    • 奥行き(mm)2440
    関連
    • 主なマテリアル竹
    • 設計国中華人民共和国
    • 製造国中華人民共和国
    • 正味重量(kg)29
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - デッキ・スラブ・床
    • IFC分類建物エレメント

    対応地域

    ヨーロッパ アジア アフリカ 南アメリカ オセアニア