製品の公開
dassoXTR Epic Cognac Finished Decking 137mm
dassoXTR Epic Cognac Finished Decking 137mm
dassoXTR Epic Cognac Finished Decking 137mm
dassoXTR Epic Cognac Finished Decking 137mm
dassoXTR Epic Cognac Finished Decking 137mm
    dasso Group

    dassoXTR Epic Cognac Finished Decking 137mm

    Google翻訳”,

    dassoXTR Epic Cognac は、圧縮された竹繊維と特許取得済みの特別な CeramiX 処理プロセスで作られた、頑丈で高密度のデッキ ボードです。市場で最も強く、硬く、耐久性に優れた素材の 1 つで、屋外でのエンターテイメントやリラクゼーションに最適な空間を作り出します。dassoCTECH のユニークな特徴は、ヘッドのさねはぎです。これは非常に安定した素材でのみ実現でき、長さ方向に無制限の数のボードを接続できます。側面の特殊な対称形状により、溝付きまたは平面のいずれかを選択でき、留め具ですばやく設置できます。屋外デッキへの適用には、デッキ プロファイルが 2 つだけ必要です。溝付き (G1) の板 1 枚は開始板と終了板として使用され、G2 はデッキ自体に使用されます。当社のデッキ板にはすべて、板をシームレスに取り付けるための独自のさねはぎエンド マッチ システムも含まれています。未処理の熱帯広葉樹種と同様に、屋外環境にさらされると、dassoCTECHは時間の経過とともに明るい色に変わり、非常に自然な外観になります。

    仕様
    • Material: Bamboo Species: Moso Bamboo Color: Cognac Size:1850mm*137mm*18/20mm Construction: Strand Face/bottom milling: Smooth&V-grooved/Smooth&Reeded faces Pre-primed: Yes - WOCA oil Finishes: Pre-primed - with Natural Oil Keywords: cladding, waterproof siding, clad, exterior cladding,commercial cladding, commercial siding
    技術仕様
    • Unique refED-5TG-PSR-Bamboo-Decking
    • コレクションセットdassoXTR Bamboo Epic Cognac (dassoCTECH Technology)
    • コレクションdassoXTR Epic Cognac Fused Bamboo Decking
    • タイプ建築資材
    • 公開日2023-08-17
    • エディション1
    • 高さ(Mm)18
    • 幅(mm)137
    • 奥行き(mm)1850
    関連
    • 主なマテリアル竹
    • 設計国中華人民共和国
    • 製造国中華人民共和国
    • 正味重量(kg)5.5
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - デッキ・スラブ・床
    • IFC分類建物エレメント
    • MasterFormat 2014 コード06 73 00
    • MasterFormat 2014 タイトルComposite Decking

    対応地域

    ヨーロッパ アジア アフリカ 南アメリカ オセアニア