製品を公開する
dassoXTR Epic Cognac Finished ceilings 100mm
dassoXTR Epic Cognac Finished ceilings 100mm
dassoXTR Epic Cognac Finished ceilings 100mm
dassoXTR Epic Cognac Finished ceilings 100mm
dassoXTR Epic Cognac Finished ceilings 100mm
dassoXTR Epic Cognac Finished ceilings 100mm
dassoXTR Epic Cognac Finished ceilings 100mm
dassoXTR Epic Cognac Finished ceilings 100mm
dassoXTR Epic Cognac Finished ceilings 100mm
    dasso Group

    dassoXTR Epic Cognac Finished ceilings 100mm

    Google翻訳,

    dassoXTR Epic Cognac の天井、デッキ スカート、羽目板は下塗り済みで、浸出や VOC ゼロで屋内外での使用に特化して設計されています。すべての Fused Bamboo はクラス A の耐火性です。dassoCTECH の天井、デッキ スカート、羽目板は、優雅で美しい環境を永続的に作り出すのに最適です。

    仕様
    • Material: Bamboo Species: Moso Bamboo Color: Cognac Size:1850mm*100mm*12mm Construction: Strand Face/bottom milling: Smooth/Smooth faces Sq.m. Per Bundle:81.4 Sq.m.Per Pallet: 1465.2 Pre-primed: Yes - WOCA oil Finishes: Pre-primed - with Natural Oil Keywords: cladding, waterproof siding, clad, exterior cladding,commercial cladding, commercial siding
    技術仕様
    • 固有参照番号ESO12-100-5TG-PSS-Bamboo-Soffit
    • 製品ファミリdassoXTR Bamboo Epic Cognac (dassoCTECH Technology)
    • 製品グループdassoXTR Epic Cognac Fused Bamboo Decking
    • タイプ建築資材
    • 公開日2023-08-17
    • 版番号1
    • 高さ(mm)12
    • 幅(mm)100
    • 奥行き(mm)1850
    関連
    • 主要素材竹
    • 設計国中華人民共和国
    • 製造国中華人民共和国
    • 正味重量(kg)2.7
    分類
    • BIMobjectカテゴリー建設 - 天井
    • IFC分類建物エレメント
    • CSI MasterFormat 2014 コード09 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルCeilings

    対応地域

    ヨーロッパ アジア アフリカ 南アメリカ オセアニア