製品の公開
DassoXTR Finished Decking 155mm
DassoXTR Finished Decking 155mm
DassoXTR Finished Decking 155mm
DassoXTR Finished Decking 155mm
DassoXTR Finished Decking 155mm
    dasso Group

    DassoXTR Finished Decking 155mm

    Google翻訳”,
    dassoXTR 溶融竹デッキは、あらゆる屋外デッキ用途に最適であり、世界中の多くの商業および住宅プロジェクトで使用されています。外装デッキの用途に必要なデッキ プロファイルは 2 つだけです。単一の溝付き (G1) 板はスターターおよびエンディング板として使用され、G2 はデッキ自体に使用されます。当社のすべてのデッキ板には、板をシームレスに取り付けるための独自のさねと溝の端が一致するシステムも含まれています。
    仕様
    • Material: Bamboo Species: Moso Bamboo Color: Espresso Size:1850mm*155mm*20mm Construction: Strand Face/bottom milling: Smooth/Reeded faces Sq.m. Per Bundle:48.17 Sq.m.Per Pallet: 867.13 Pre-primed: Yes - WOCA oil Finishes: Pre-primed - with Natural Oil Keywords: cladding, waterproof siding, clad, exterior cladding,commercial cladding, commercial siding
    技術仕様
    • Unique refXD20-MG2-5TG-PSR-Bamboo-Decking
    • コレクションセットdassoXTR Bamboo Classic Espresso
    • コレクションdassoXTR Fused Bamboo Decking
    • タイプ建築資材
    • 公開日2023-08-17
    • エディション1
    • 高さ(Mm)20
    • 幅(mm)155
    • 奥行き(mm)1850
    関連
    • 主なマテリアル竹
    • 設計国中華人民共和国
    • 製造国中華人民共和国
    • 正味重量(kg)6.8
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - デッキ・スラブ・床
    • IFC分類建物エレメント
    • MasterFormat 2014 コード06 73 00
    • MasterFormat 2014 タイトルComposite Decking

    対応地域

    ヨーロッパ アジア アフリカ 南アメリカ オセアニア