製品を公開する
アメリカ合衆国
日本語
言語
プロジェクト所在地
製品を公開する
無料登録
ログイン
deante/products/7b24ec43-01a4-461a-8830-fc73a5398555
ホーム
カテゴリー
配管設備
排水
Linear drain with full cover
利用できない地域: アメリカ合衆国
Deante
フォロー
アーカイブ
Linear drain with full cover
additional holes in the vertical walls of the cover improve the water outflow
made of stainless steel
set includes a siphon with a height of 65 mm and capacity of 40 l/min
the set includes levelling legs and a cover removal hook
Length
006B - 600mm
007B - 700mm
008B - 800mm
010B - 1000mm
ダウンロードできません(ファイルはアーカイブ済み)
仕様
仕様
set includes a siphon with a height of 65 mm and capacity of 40 l/min
技術仕様
技術仕様
固有参照番号
kos_006b_007b_008b_010b
製品ファミリ
Sanitary
製品グループ
Accessories
タイプ
オブジェクト(1つのオブジェクト)
公開日
2018-11-13
版番号
1
幅(mm)
120
奥行き(mm)
98
リンク
リンク
製品のURL
https://deante.pl/en/Deante-Linear-drain-with-full-cover-with-short-siphon-KOS_006B
施工説明書
https://deante.pl/file/2016-05/KOS-KOL-Manual_17627.pdf
技術説明
https://deante.pl/file/2015-09/KOS_00XB_39907_rys.pdf
関連
関連
主要素材
ステンレス
設計国
ポーランド
製造国
ポーランド
分類
分類
BIMobjectカテゴリー
配管設備 - 排水
IFC分類
サニタリーターミナル
Uniclass 2015 コード
TE_70_10_70
Uniclass 2015 説明
Drainage equipment
CSI MasterFormat 2014 コード
22 13 19.13
CSI MasterFormat 2014 タイトル
Sanitary Drains
OmniClass 番号
23-31 17 29
OmniClass タイトル
Shower Drains
類似製品
Zurn
Z199 Downspout Nozzle with Nickel Bronze Body
3.9
(
46
)
ダウンロード
Zurn
Z886 Perma-Trench® Linear Trench Drain System
4.6
(
17
)
ダウンロード
Watts
12 in. Square x 6 in. Deep Sanitary Floor Sink - FS-730
4.6
(
5
)
ダウンロード
Watts
Downspout Nozzle - RD-940
4.3
(
15
)
ダウンロード
Zurn
Z1717 Scupper Drain
4.5
(
32
)
ダウンロード
Zurn
GT2700 Grease Interceptor
4.5
(
15
)
ダウンロード