製品の公開
SOUL Steel sink, 1-bowl with drainer
Deante

SOUL Steel sink, 1-bowl with drainer

Google翻訳”,

  • 長さ580mm
  • 500mm
  • ボウル深さ170mm
  • キャビネット用450mm
  • 流出3.5"
  • シンクモデル1ボウル
  • 鋼の厚さ600µm

  • 鋼の種類
    • 011A-サテン
    • 311A-デコール
仕様
    • Length 580 mm
    • Width 500 mm
    • Bowl depth 170 mm
    • For cabinet 450 mm
    • Outflow 3,5"
    • Sink model 1 bowl 
    • Thickness of steel 600 µm
技術仕様
  • Unique refzeo_011a_311a
  • コレクションセットSanitary
  • コレクションAccessories
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-11-13
  • エディション1
  • 高さ(Mm)170
  • 幅(mm)580
  • 奥行き(mm)500
関連
  • 主なマテリアルステンレス
  • 設計国ポーランド
  • 製造国ポーランド
識別情報
  • BIMobjectカテゴリキッチン - シンク
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Sinks
  • UNSPSC30181504
  • Uniclass2015コードPr_40_20_96_45
  • Uniclass2015詳細Kitchen sinks
  • MasterFormat 2014 コード22 41 16.16
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Sinks
  • OmniClassNumber23-31 13 00
  • OmniClassタイトルSinks
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures