製品の公開
Magnetic, Magnetic granite sink, 1-bowl
Magnetic, Magnetic granite sink, 1-bowl
Magnetic, Magnetic granite sink, 1-bowl
Magnetic, Magnetic granite sink, 1-bowl
Magnetic, Magnetic granite sink, 1-bowl
    Deante

    Magnetic, Magnetic granite sink, 1-bowl

    Google翻訳”,
    マグネット付き花崗岩シンクは、非常に独創的なソリューションです。内蔵マグネットとスチールカバーのおかげで、サイドシェルフの一部を使用して機能性を高めることができます。微生物は乾燥した環境では急速に増殖しないことはよく知られています。そのため、専用の追加アクセサリも提供しています。ぴったりとフィットさせるには、底が透かし彫りのバスケットにカトラリーを入れ、ハンドルに布やキッチンスポンジを掛けて水切りすることができます。マグネット付き花崗岩シンクは、欧州規格 PN-EN 13310 に準拠し、変色、衝撃、高温に耐性があります。すっきりとした 1 ボウル シンクは、小さなキッチンや簡易キッチン付きのワンルーム アパートメントに最適なソリューションです。
    仕様
    • SINK
      Finish: metallic graphite
      Surface type: matte
      Material: granite
      Installation method: inset, under mounted
      Number of bowls: 1
      Minimum cabinet width [mm]: 600
      Width [mm]: 520
      Length [mm]: 560
      Height [mm]: 220
      Bowl depth [mm]: 205
      Cut-out Length [mm]: 540
      Cut-out Width [mm]: 500
      Cut-out Length [mm]: 520
      Cut-out Width [mm]: 372
      Equipped with accessories: yes
      Drain diameter: 3.5''
      Number of holes: 0
      Number of pre-drilled holes: 5

    技術仕様
    • Unique refZRM_G10A
    • コレクションセットKitchen
    • コレクションSinks
    • 公開日2024-10-17
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル複合材
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - シンク