製品の公開
134170 DELTA wall-hung urinal
134170 DELTA wall-hung urinal
134170 DELTA wall-hung urinal
134170 DELTA wall-hung urinal
    DELABIE

    134170 DELTA wall-hung urinal

    Google翻訳”,

    壁掛け式、縁なしの個人用小便器。
    市販されているすべての標準フレームシステムに対応しています。
    抗菌性304ステンレス鋼製。サテン仕上げ。
    ステンレス鋼の厚さ:1.2mm。
    上部(露出部)給水口。
    埋め込み式排水口。隠蔽式トラップ。
    ステンレス製の取り付けフレームのおかげで、前面から素早く簡単に取り付けられます。
    1½インチのPトラップ、固定部品、盗難防止用TORXセキュリティネジが付属します。
    CEマーク付き。2L洗浄に関する欧州規格EN 13407に準拠。
    重量:7.5kg。
    30年保証。

    技術仕様
    • Unique ref134170
    • コレクションセットSanitary
    • コレクションUrinal
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-04-07
    • エディション1
    • 高さ(Mm)585
    • 幅(mm)350
    • 奥行き(mm)385
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国ポルトガル
    • 製造国ポルトガル
    • 正味重量(kg)5.18
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 男性用便器
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC010235
    • ETIM 名Urinal
    • Uniclass2015コードPr_40_20
    • Uniclass2015詳細Sanitary fittings and accessories
    • OmniClassNumber23-31 21 00
    • OmniClassタイトルUrinals

    対応地域

    アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米