製品の公開
135710BK FINO design-led urinal
135710BK FINO design-led urinal
    DELABIE

    135710BK FINO design-led urinal

    Google翻訳”,
    壁掛け式リムレス小便器。市販の標準フレームシステムすべてに対応。抗菌性304ステンレス鋼製。ステンレス鋼の厚さ:1.2mm。マットブラックのテフロン®仕上げ。背面給水口(埋め込み式)。水平排水口は埋め込み式または露出式。隠しトラップ。ステンレス製取り付けフレームにより、前面から素早く簡単に設置できます。1.5インチのPトラップ付き。固定部品付き。CEマーク取得済み。2リットル洗浄の欧州規格EN 13407に準拠。重量:3.5kg。30年保証。
    技術仕様
    • Unique ref135710BK
    • コレクションセットSanitary
    • コレクションUrinal
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-01-19
    • エディション1
    • 高さ(Mm)420
    • 幅(mm)290
    • 奥行き(mm)280
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国ポルトガル
    • 製造国ポルトガル
    • 正味重量(kg)3.072
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 男性用便器
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Urinals
    • UNSPSC30181506
    • Uniclass2015コードPr_40_20_93
    • Uniclass2015詳細Urinal and WC fittings
    • MasterFormat 2014 コード22 42 13.16
    • MasterFormat 2014 タイトルCommercial Urinals
    • OmniClassNumber23-31 21 00
    • OmniClassタイトルUrinals

    対応地域

    アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米