製品の公開
185100 Surgical scrub-up trough with high upstand
DELABIE

185100 Surgical scrub-up trough with high upstand

Google翻訳”,
高さ450mmの壁掛け式手術用スクラブトレイ。病院や医療施設に最適です。抗菌性304ステンレス鋼製。光沢仕上げ。ステンレス鋼板の厚さ:1.2mm。長さ700mm、1サービス。水栓穴径22mm×1個付き。滑らかな表面と丸みを帯びた内縁で清掃が容易。「Hygiene+」設計:細菌が繁殖しやすい隙間を減らし、トラップを隠蔽し、清掃が容易。排水は右側。オーバーフローなし。固定部品と1インチ1/4インチ排水口が付属。CEマーク取得済み。EN 14296規格準拠。重量:20.3kg。30年保証。
技術仕様
  • Unique ref185100
  • コレクションセットSanitary
  • コレクションWashbasin
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-11-03
  • エディション1
  • 高さ(Mm)1020
  • 幅(mm)700
  • 奥行き(mm)475
関連
  • 主なマテリアルステンレス
  • 設計国ポルトガル
  • 製造国ポルトガル
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Sanitary ware
  • UNSPSC301815
  • Uniclass2015コードPr_40_20
  • Uniclass2015詳細Sanitary fittings and accessories

対応地域

アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米