製品の公開
511971C Be-line L-shaped grab bar, anthracite, H. 1,130mm
DELABIE

511971C Be-line L-shaped grab bar, anthracite, H. 1,130mm

Google翻訳”,
Be-line® は、身体の不自由な方のためのシャワーまたは浴槽用L字型グラブバーです。シャワーや浴槽内での安全な立ち上がりと移動をサポートします。シャワーヘッドホルダーやソープディッシュを取り付ければ、シャワーレールとしても使用できます。垂直バーは左右どちらにも設置可能です。アルミパイプの厚みは3mm。しっかりとしたアルミ製の固定ポイント。直径35mmの丸みを帯びた形状で、人間工学に基づいたフラットな前面は回転を防ぎ、最適なグリップを実現します。メタライズドアンスラサイトパウダーコーティング仕上げは、明るい色の壁とのコントラストを際立たせます。表面は均一で、メンテナンスと衛生管理が容易です。バーと壁の隙間は38mm。最小限の隙間で前腕がバーと壁の間に入り込むのを防ぎ、バランスを崩した際の骨折リスクを軽減します。固定具は目立たない場所に収納されています。コンクリート壁用のステンレス製ネジ(直径8 x 70mm)が付属しています。寸法:1,130 x 450mm。200kg以上の荷重に耐えられるようテスト済み。推奨最大使用者体重:135kg。 30年間の保証。CEマーク付き。
技術仕様
  • Unique ref511971C
  • コレクションセットSanitary
  • コレクションAccessibility
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-06-03
  • エディション1
  • 高さ(Mm)1204
  • 幅(mm)524
  • 奥行き(mm)71
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 設計国フランス
  • 製造国フランス
  • 正味重量(kg)2013
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Sanitary ware
  • UNSPSC301815
  • Uniclass2015コードPr_40_20
  • Uniclass2015詳細Sanitary fittings and accessories
  • MasterFormat 2014 コード10 28 16
  • MasterFormat 2014 タイトルBath Accessories
  • OmniClassNumber23-25 45 11 25 15
  • OmniClassタイトルPhysically Challenged Toilet Grab Bars

対応地域

アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米