製品の公開
186100 Surgical scrub-up trough with high upstand
DELABIE

186100 Surgical scrub-up trough with high upstand

Google翻訳”,
高さ450mmの壁掛け式手術用スクラブトレイ。病院や医療施設に最適です。抗菌性304ステンレス鋼製。光沢仕上げ。ステンレス鋼板の厚さ:1.2mm。長さ1,400mm、2つのサービス。22mmの蛇口穴を2つ備えています。滑らかな表面と丸みを帯びた内縁により、清掃が容易です。「Hygiene+」設計:細菌が繁殖しやすい隙間を減らし、トラップを隠蔽し、清掃が容易です。排水は右側に。オーバーフローなし。固定部品と1インチ1/4インチの排水口が付属。CEマーク取得済み。EN 14296規格に適合。重量:34.4kg。30年保証。
技術仕様
  • Unique ref186100
  • コレクションセットSanitary
  • コレクションWashbasin
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-10-19
  • エディション1
  • 高さ(Mm)1020
  • 幅(mm)1400
  • 奥行き(mm)475
関連
  • 主なマテリアルステンレス
  • 設計国ポルトガル
  • 製造国ポルトガル
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Sanitary ware
  • UNSPSC301815
  • Uniclass2015コードPr_40_20_96
  • Uniclass2015詳細Wash basins, sinks and troughs
  • OmniClassNumber23-25 59 11 13 11
  • OmniClassタイトルSurgeon Scrub Sinks

対応地域

アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米