製品の公開
20804T2 TEMPOMATIC tap with BIOCLIP spout
20804T2 TEMPOMATIC tap with BIOCLIP spout
    DELABIE

    20804T2 TEMPOMATIC tap with BIOCLIP spout

    Google翻訳”,
    パネル取り付け用の壁掛け式電子洗面台用水栓。取り外し可能なBIOCLIP吐水口付き。赤外線式水栓には、取り外し可能なBIOCLIPステンレス製吐水口(長さ77mm)が2個付属。独立したIP65準拠の電子制御ユニット。変圧器付き230/12V電源。滑らかな内面処理のベースと吐水口(バクテリアの繁殖を抑制)。洗浄時間を調整可能(最終使用後24時間ごとに約60秒に設定)。流量は3barで4lpmに制限。耐衝撃性赤外線存在検知センサー。パネル取り付け用の別売りセンサー。フィルター内蔵のM3/8インチ ソレノイドバルブ。直径60mmのクロムメッキ真鍮ベース。詰まり防止機能付き。推奨設置高さ:洗面台表面から110~200mm上。医療施設、老人ホーム、介護施設、病院、診療所での使用に適した電子水栓。運動機能が低下した方にも適した電子水栓。30年保証。2種類の遮断オプション:- 標準モード:時間指定流量で自動的に遮断。- オン/オフモード:ユーザーが自発的に流量を遮断、または30分後に自動的に遮断。熱衝撃の可能性があります。オン/オフモードでは、水栓の横にセンサーを取り付けてください。
    技術仕様
    • Unique ref20804T2
    • コレクションセットSanitary
    • コレクションBasin tap
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-06-23
    • エディション1
    • 高さ(Mm)60
    • 幅(mm)60
    • 奥行き(mm)157
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)1519
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20
    • Uniclass2015詳細Sanitary fittings and accessories
    • MasterFormat 2014 コード41 14 33
    • MasterFormat 2014 タイトルMixers
    • OmniClassNumber23-31 11 00
    • OmniClassタイトルFaucets

    対応地域

    アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米