製品の公開
20804T215 TEMPOMATIC tap with BIOCLIP removable spout
20804T215 TEMPOMATIC tap with BIOCLIP removable spout
    DELABIE

    20804T215 TEMPOMATIC tap with BIOCLIP removable spout

    Google翻訳”,
    パネル設置用の壁掛け式電子洗面台用水栓。取り外し可能なBIOCLIP吐水口を備えた電子水栓。赤外線式水栓には、長さ77mmの取り外し可能なステンレス製吐水口が2つ付属。IP65準拠の別体式電子制御ユニット。変圧器付き230/12V電源。滑らかな内面処理のベースと吐水口(細菌の繁殖を抑制)。洗浄間隔を調整可能(最終使用後24時間ごとに約60秒に設定)。流量は3barで4lpmに制限。耐衝撃性赤外線存在検知センサー。パネル設置用の別体式センサー。 M3/8 インチ ソレノイド バルブ、フィルター付き、直径 15 mm の円錐形入口。直径 60 mm のクロムメッキ真鍮ベース。詰まり防止機能付き。推奨設置高さ: 洗面器表面から 110 ~ 200 mm。医療施設、老人ホーム、介護施設、病院、診療所などに最適な電子水栓。運動機能が低下した方にも適した電子水栓。30 年保証。2 つの遮断オプション: - 標準モード: 自動遮断付きの時間指定流量。- オン/オフ モード: ユーザーが自発的に流量を遮断するか、30 分間の流量後に自動的に遮断。熱衝撃の可能性があります。オン/オフ モードの場合は、水栓の側面にセンサーを取り付けます。
    技術仕様
    • Unique ref20804T215
    • コレクションセットSanitary
    • コレクションBasin tap
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-02-02
    • エディション1
    • 高さ(Mm)60
    • 幅(mm)60
    • 奥行き(mm)157
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)1572
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20
    • Uniclass2015詳細Sanitary fittings and accessories
    • MasterFormat 2014 コード41 14 33
    • MasterFormat 2014 タイトルMixers
    • OmniClassNumber23-31 11 00
    • OmniClassタイトルFaucets

    対応地域

    オセアニア ヨーロッパ 北米