製品の公開
2210LBEL Mechanical sink mixer
DELABIE

2210LBEL Mechanical sink mixer

Google翻訳”,
デッキマウント式メカニカルシンクミキサー。回転式吐水口(高さ145mm、長さ215mm)を備えたシングルホールメカニカルミキサー。衛生的な整流器付き。吐水口はBIOFILポイントオブユースフィルターの取り付けに適しています。直径40mmの標準セラミックカートリッジには、最高温度リミッターがあらかじめ設定されています。本体と吐水口は滑らかな内面仕上げ。本体と吐水口は真鍮クロームメッキ。流量は3barで9lpmに制限されます。衛生的なコントロールレバー(長さ200mm)。CW入口にフィルターと逆止弁を備えたPEXフレキシブルパイプ(F3/8インチ)。固定部は2本のステンレス鋼ロッドで補強されています。医療施設、老人ホーム、介護施設、病院、診療所に最適なメカニカルミキサー。
技術仕様
  • Unique ref2210LBEL
  • コレクションセットSanitary
  • コレクションSink mixer
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-03-30
  • エディション1
  • 高さ(Mm)263
  • 幅(mm)55
  • 奥行き(mm)254
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 設計国フランス
  • 製造国フランス
  • 正味重量(kg)1234
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Sanitary ware
  • UNSPSC301815
  • Uniclass2015コードPr_40_20
  • Uniclass2015詳細Sanitary fittings and accessories
  • OmniClassNumber23-31 11 00
  • OmniClassタイトルFaucets