製品の公開
2211 Mechanical mixer with retracting hand spray
DELABIE

2211 Mechanical mixer with retracting hand spray

Google翻訳”,
ベビーバスに最適な、引き込み式ハンドスプレー付きのデッキマウント式メカニカルシンクミキサーです。高さ 105mm、幅 200mm、奥行き 105mm の可動式吐水口を備えたシングルホールミキサーです。直径 40mm の標準セラミックカートリッジには、最高温度リミッターがあらかじめ設定されています。Securitouch 断熱材が火傷を防止します。引き込み式ハンドスプレー付きのメカニカルミキサーには、整流器/レインエフェクトの 2 つのジェットオプションがあります。滑らかな内部のボディ。流量は 3bar で 7 lpm に制限されています。クロームメッキの真鍮ボディと頑丈なコントロールレバー。BIOSAFE フレキシブル シャワーホースがバクテリアの増殖を抑えます。透明なポリウレタン フレキシブル ホースはバイオフィルムがある場合は交換が必要で、内部と外部は滑らかです。細くフレキシブル (内部 Ø 6mm)、低水量。専用のカウンターウェイト。 PEXフレキシブルパイプ F⅜。2本のステンレススチールロッドで補強された固定機構。医療施設、老人ホーム、介護施設、病院、診療所などに最適な機械式ミキサー。運動機能が低下した方にも適したシングルホールミキサー。30年保証。
技術仕様
  • Unique ref2211
  • コレクションセットSanitary
  • コレクションSink mixer
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-06-29
  • エディション1
  • 高さ(Mm)192
  • 幅(mm)52
  • 奥行き(mm)247
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 設計国フランス
  • 製造国フランス
  • 正味重量(kg)2226
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Sanitary ware
  • UNSPSC301815
  • Uniclass2015コードPr_40_20
  • Uniclass2015詳細Sanitary fittings and accessories
  • MasterFormat 2014 コード41 14 33
  • MasterFormat 2014 タイトルMixers
  • OmniClassNumber23-31 11 00
  • OmniClassタイトルFaucets

対応地域

アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米