製品の公開
2211L Mechanical mixer with retracting hand spray
DELABIE

2211L Mechanical mixer with retracting hand spray

Google翻訳”,
ベビーバスに最適なデッキマウント式メカニカルシンクミキサー。高さ 105mm、長さ 200mm の回転式吐水口を備えた引き込み式ハンドスプレー付きシングルホールミキサー。最高温度リミッターがあらかじめ設定された Ø 40mm の標準セラミックカートリッジ。Securitouch 断熱材が火傷を防止。整流器/レインエフェクトの 2 つのジェットオプションを備えた引き込み式ハンドスプレー付きメカニカルミキサー。滑らかな内面のボディ。流量は 3bar で 7 lpm に制限。クロームメッキの真鍮ボディと衛生コントロールレバー (長さ 175mm)。BIOSAFE フレキシブル シャワーホースがバクテリアの増殖を軽減。透明なポリウレタン フレキシブル ホースはバイオフィルムが存在する場合に交換が可能。内面および外面は滑らか。細径フレキシブル (内径 Ø 6mm)、低水量。専用のカウンターウェイト。 PEXフレキシブルパイプ F⅜。2本のステンレススチールロッドで補強された固定機構。医療施設、老人ホーム、介護施設、病院、診療所などに最適な機械式ミキサー。運動機能が低下した方にも適したシングルホールミキサー。30年保証。
技術仕様
  • Unique ref2211L
  • コレクションセットSanitary
  • コレクションSink mixer
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-05-28
  • エディション1
  • 高さ(Mm)277
  • 幅(mm)57
  • 奥行き(mm)247
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 設計国フランス
  • 製造国フランス
  • 正味重量(kg)2304
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Sanitary ware
  • UNSPSC301815
  • Uniclass2015コードPr_40_20
  • Uniclass2015詳細Sanitary fittings and accessories
  • OmniClassNumber23-31 11 00
  • OmniClassタイトルFaucets

対応地域

アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米