製品の公開
2445LS Mechanical basin mixer
2445LS Mechanical basin mixer
    DELABIE

    2445LS Mechanical basin mixer

    Google翻訳”,
    壁掛け式メカニカルミキサー。フラットで回転する下吐水口L. 200mmを備えたメカニカルミキサー。衛生的な整流器付き。吐水口はBIOFILポイントオブユースフィルターの取り付けに適しています。Securitouch断熱材付きミキサーは火傷を防止します。直径40mmの標準セラミックカートリッジには、最高温度リミッターがプリセットされています。本体と吐水口は滑らかな内部構造で、水量が少ない設計です。流量は5 lpmに調整されます。クロームメッキの真鍮製本体。衛生的なコントロールレバーL. 150mmは手動操作を必要としません。150mmピッチのミキサーには、標準コネクタM1/2" M3/4が付属しています。推奨設置高さ:洗面台表面から110~200mm。医療施設、老人ホーム、介護施設、病院、クリニックに最適なメカニカルミキサー。移動が困難な方にも適したミキサーです。壁掛け式ミキサー、30年保証。
    技術仕様
    • Unique ref2445LS
    • コレクションセットSanitary
    • コレクションBasin mixer
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-01-31
    • エディション1
    • 高さ(Mm)196
    • 幅(mm)215
    • 奥行き(mm)278
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)1329
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC011328
    • ETIM 名Washbasin mixing tap
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87_98
    • Uniclass2015詳細Washbasin taps
    • MasterFormat 2014 コード41 14 33
    • MasterFormat 2014 タイトルMixers
    • OmniClassNumber23-31 11 00
    • OmniClassタイトルFaucets

    対応地域

    アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米