製品の公開
2446L Mechanical basin mixer
2446L Mechanical basin mixer
    DELABIE

    2446L Mechanical basin mixer

    Google翻訳”,
    壁掛け式機械式洗面混合栓。クロームメッキ真鍮製で、長さ150mmのフラットな回転式下吐水口には、BIOFILターミナルフィルターの取り付けに適した衛生的な整流器が付いています。Securitouch断熱材が火傷を防止します。直径40mmのセラミックカートリッジと、設定温度リミッターを備えています。本体と吐水口は滑らかな内面と低水量設計(細菌の繁殖しやすい隙間を減らす)を採用。流量は5 lpmに調整可能。クロームメッキ真鍮製本体。衛生的な操作レバー(長さ150mm)。STOP/CHECKコネクター(M1/2インチ、M3/4インチ)が付属し、病院などに最適です。30年保証。
    技術仕様
    • Unique ref2446L
    • コレクションセットSanitary
    • コレクションBasin mixer
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-06-24
    • エディション1
    • 高さ(Mm)189
    • 幅(mm)215
    • 奥行き(mm)230
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)1543
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87_98
    • Uniclass2015詳細Washbasin taps
    • MasterFormat 2014 コード41 14 33
    • MasterFormat 2014 タイトルMixers
    • OmniClassNumber23-31 11 00
    • OmniClassタイトルFaucets

    対応地域

    アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米