製品の公開
2446LEPUK SECURITHERM EP pressure-balancing basin mixer
2446LEPUK SECURITHERM EP pressure-balancing basin mixer
    DELABIE

    2446LEPUK SECURITHERM EP pressure-balancing basin mixer

    Google翻訳”,
    圧力バランス機能付き壁掛け式SECURITHERM洗面器用混合水栓。壁掛け式で、吐水口L. 150mmの下に固定。BIOFILターミナルフィルターの取り付けに適した衛生的な整流器付き。やけど防止機能:CWが故障した場合(または逆の場合)、流量が減少。システム内の圧力と流量の変動に関係なく、安定した温度。Securitouch断熱材がやけどを防止。直径40mmの圧力バランス型セラミックカートリッジには、設定済みの最高温度リミッターが付いています。本体と吐水口は内部が滑らかで、水量が少ないため、バクテリアの繁殖を抑えます。流量は5 lpmに調整されます。クロームメッキの真鍮製本体。衛生的なコントロールレバーL. 150mm。ミキサーには、病院での使用に最適なインラインSTOP/CHECKコネクタM1/2" M3/4"が付属。推奨設置高さ:洗面台表面から110~200mm上。医療施設、老人ホーム、介護施設、病院、診療所に最適な機械式ミキサーです。身体の不自由な方にも適したミキサー。30年保証付き。
    技術仕様
    • Unique ref2446LEPUK
    • コレクションセットSanitary
    • コレクションBasin mixer
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-06-24
    • エディション1
    • 高さ(Mm)192.23
    • 幅(mm)212.68
    • 奥行き(mm)238.14
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)1678.35
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20
    • Uniclass2015詳細Sanitary fittings and accessories
    • MasterFormat 2014 コード41 14 33
    • MasterFormat 2014 タイトルMixers
    • OmniClassNumber23-27 31 29 13
    • OmniClassタイトルPressure Balanced Controlled Mixing Valves

    対応地域

    オセアニア ヨーロッパ 北米