製品の公開
2447LEPUK SECURITHERM EP pressure-balancing basin mixer
DELABIE

2447LEPUK SECURITHERM EP pressure-balancing basin mixer

Google翻訳”,
SECURITHERM圧力バランス型壁掛け式機械式シンクミキサー、200mmピッチ。やけど防止機能:CW流量が低下した場合はHW流量が低下します(逆も同様)。Securitouch断熱材がやけどを防止します。BIOFILターミナルフィルターの取り付けに適した衛生的な整流器を備えた、長さ150mmの吐水口の下に平らに固定されています。直径40mmの圧力バランス型セラミックカートリッジには、設定済みの最高温度リミッターが付いています。滑らかな内部と低水量(細菌が繁殖しやすい隙間を減らす)の本体と吐水口。流量は5 lpmに調整されます。クロームメッキの真鍮製本体。衛生的なコントロールレバー長さ150mm。病院に最適なインラインSTOP/CHECKコネクタM1/2" M3/4"が付属。30年保証。
技術仕様
  • Unique ref2447LEPUK
  • コレクションセットSanitary
  • コレクションBasin mixer
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-06-08
  • エディション1
  • 高さ(Mm)188.19
  • 幅(mm)265
  • 奥行き(mm)239.09
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 設計国フランス
  • 製造国フランス
  • 正味重量(kg)1760.18
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Sanitary ware
  • UNSPSC301815
  • Uniclass2015コードPr_40_20
  • Uniclass2015詳細Sanitary fittings and accessories
  • MasterFormat 2014 コード41 14 33
  • MasterFormat 2014 タイトルMixers
  • OmniClassNumber23-31 11 19 15
  • OmniClassタイトルPressure Balanced Faucet Mixing Valves

対応地域

オセアニア ヨーロッパ 北米