製品の公開
2506T2 Mechanical sink mixer
DELABIE

2506T2 Mechanical sink mixer

Google翻訳”,
デッキマウント式メカニカルシンクミキサー。シングルホールメカニカルシンクミキサー。回転式管状吐水口(高さ220mm、長さ200mm)を備え、衛生的な整流器を装備。BIOFILポイントオブユースフィルターの取り付けに適しています。直径35mmのセラミックカートリッジ(最高温度リミッター付き)が付属していますが、取り付けはされていません。吐水口内部は滑らかです。流量は3barで9lpmに制限されています。スリムなコントロールレバー。ポップアップ排水口なし。F3/8インチPEXフレキシブルパイプ。2本のステンレススチールロッドで固定が補強されています。医療施設、老人ホーム、介護施設、病院、診療所に最適なメカニカルミキサー。シングルホールミキサーは、身体の不自由な方にも適しています。30年保証。
技術仕様
  • Unique ref2506T2
  • コレクションセットSanitary
  • コレクションSink mixer
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-06-24
  • エディション1
  • 高さ(Mm)298
  • 幅(mm)50
  • 奥行き(mm)237
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 設計国フランス
  • 製造国フランス
  • 正味重量(kg)1330
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Sanitary ware
  • UNSPSC301815
  • Uniclass2015コードPr_40_20
  • Uniclass2015詳細Sanitary fittings and accessories
  • MasterFormat 2014 コード22 43 39
  • MasterFormat 2014 タイトルHealthcare Faucets
  • OmniClassNumber23-31 11 00
  • OmniClassタイトルFaucets

対応地域

アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米