製品の公開
2510L Mechanical mixer for sinks or troughs
DELABIE

2510L Mechanical mixer for sinks or troughs

Google翻訳”,
デッキマウント式メカニカルシンクミキサー。回転式吐水口(高さ155mm、長さ230mm)を備えたシングルホールメカニカルミキサー。衛生的な整流器付き。吐水口はBIOFILポイントオブユースフィルターの取り付けに適しています。直径40mmの標準セラミックカートリッジには、最高温度リミッターがあらかじめ設定されています。本体と吐水口は滑らかな内面仕上げ。本体と吐水口はクロムメッキ真鍮製。衛生的なコントロールレバー(長さ200mm)。流量は3barで9lpmに設定されています。PEXフレキシブルパイプ(F3/8インチ)が付属。2本のステンレススチールロッドで固定が補強されています。医療施設、老人ホーム、介護施設、病院、クリニックに最適なメカニカルミキサー。移動が困難な方にも適したシングルホールミキサー。30年保証。
技術仕様
  • Unique ref2510L
  • コレクションセットSanitary
  • コレクションSink mixer
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-09-14
  • エディション1
  • 高さ(Mm)303
  • 幅(mm)50
  • 奥行き(mm)279
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 設計国フランス
  • 製造国フランス
  • 正味重量(kg)1.7
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • ETIM コードEC011328
  • ETIM 名Washbasin mixing tap
  • Uniclass2015コードPr_40_20
  • Uniclass2015詳細Sanitary fittings and accessories
  • MasterFormat 2014 コード22 43 39
  • MasterFormat 2014 タイトルHealthcare Faucets
  • OmniClassNumber23-31 11 00
  • OmniClassタイトルFaucets

対応地域

アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米