製品の公開
2519 Mechanical sink mixer
DELABIE

2519 Mechanical sink mixer

Google翻訳”,
壁掛け式メカニカルシンクミキサー。滑らかな内面(バクテリアの繁殖を抑える)を備えた、直径200mmの管状吐水口を備えた壁掛け式ミキサー。自動排水機能付きアンダー吐水口(直径22mm)には、星型の真鍮製整流板が付いています。標準の直径40mmセラミックカートリッジには、設定温度リミッターが付いています。流量は3barで26lpm。クロームメッキの真鍮製ボディ。彫刻的なデザインが特徴的なコントロールレバー。150mmピッチのミキサーには、オフセットSTOP/CHECK壁コネクター(M1/2インチ/M3/4)が付属しており、病院にも最適です。医療施設、老人ホーム、介護施設、病院、診療所に最適なメカニカルミキサー。30年保証付き。
技術仕様
  • Unique ref2519
  • コレクションセットSanitary
  • コレクションSink mixer
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-11-07
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 設計国フランス
  • 製造国フランス
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Sanitary ware
  • UNSPSC301815
  • Uniclass2015コードPr_40_20
  • Uniclass2015詳細Sanitary fittings and accessories
  • OmniClassNumber23-31 11 00
  • OmniClassタイトルFaucets

対応地域

アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米