製品の公開
2519LS Mechanical sink mixer
DELABIE

2519LS Mechanical sink mixer

Google翻訳”,
壁掛け式メカニカルシンクミキサー。滑らかな内面処理(バクテリアの繁殖を抑える)を施した、直径200mmの回転式チューブ状吐水口を備えた壁掛け式ミキサー。自動排水機能付き、直径22mmのアンダー吐水口には、星型の真鍮製整流板が付いています。直径40mmの標準セラミックカートリッジには、設定温度リミッターが付いています。流量は3barで26lpm。クロームメッキの真鍮製ボディ。衛生的な操作レバー(長さ150mm)。150mmピッチのミキサーには、オフセット標準コネクタ(M1/2インチ、M3/4インチ)が付属しています。医療施設、老人ホーム、介護施設、病院、クリニックに最適なメカニカルミキサー。30年保証付き。
技術仕様
  • Unique ref2519LS
  • コレクションセットSanitary
  • コレクションSink mixer
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-06-30
  • エディション1
  • 高さ(Mm)251
  • 幅(mm)214
  • 奥行き(mm)275
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 設計国フランス
  • 製造国フランス
  • 正味重量(kg)2586
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Sanitary ware
  • UNSPSC301815
  • Uniclass2015コードPr_40_20
  • Uniclass2015詳細Sanitary fittings and accessories
  • MasterFormat 2014 コード41 14 33
  • MasterFormat 2014 タイトルMixers
  • OmniClassNumber23-31 11 00
  • OmniClassタイトルFaucets

対応地域

アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米