製品の公開
2522L Mechanical basin mixer
DELABIE

2522L Mechanical basin mixer

Google翻訳”,
デッキマウント式機械式洗面台用ミキサー。回転式吐水口(高さ100mm、長さ170mm)を備えたシングルホールミキサー。衛生的な整流器付き。吐水口はBIOFILポイントオブユースフィルターの取り付けに適しています。直径40mmのクラシックセラミックカートリッジには、最高温度リミッターがあらかじめ設定されています。本体と吐水口は滑らかな内面仕上げです。流量は3barで5lpmに制限されています。衛生的なコントロールレバー(長さ200mm)。PEXフレキシブルパイプ(直径3/8インチ)。固定部は2本のステンレススチールロッドで補強されています。医療施設、老人ホーム、介護施設、病院、診療所に最適な機械式ミキサー。移動が困難な方にも適したシングルホールミキサー。ミキサーには30年保証が付いています。
技術仕様
  • Unique ref2522L
  • コレクションセットSanitary
  • コレクションBasin mixer
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-06-24
  • エディション1
  • 高さ(Mm)268
  • 幅(mm)50
  • 奥行き(mm)225
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 設計国フランス
  • 製造国フランス
  • 正味重量(kg)1252
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Sanitary ware
  • UNSPSC301815
  • Uniclass2015コードPr_40_20
  • Uniclass2015詳細Sanitary fittings and accessories
  • MasterFormat 2014 コード22 43 39
  • MasterFormat 2014 タイトルHealthcare Faucets
  • OmniClassNumber23-31 11 00
  • OmniClassタイトルFaucets

対応地域

アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米