製品の公開
2541 Recessed mechanical shower mixer
2541 Recessed mechanical shower mixer
    DELABIE

    2541 Recessed mechanical shower mixer

    Google翻訳”,
    埋め込み式メカニカルシャワーミキサー。キット2/2。直径40mmのセラミックカートリッジを備えたシングルコントロールミキサー。最高温度リミッターをプリセット。コントロールレバーを取り外したり、冷水を止めたりすることなく、簡単に熱衝撃に耐えることができます。流量は9 lpm(ミキサーのみ)、シャワーヘッド付きで3 barで6 lpmに調節可能。頑丈なコントロールレバー。シャワーヘッドをご注文いただくと、さらに便利になります。光沢のあるステンレススチール製カバープレート(166 x 166mm)。医療施設、老人ホーム、介護施設、病院、クリニックに最適なメカニカルシャワーミキサー。移動が困難な方にも適したミキサーです。30年保証付き。防水埋め込み式ハウジング(品番:254BOX)と一緒にご注文ください。
    技術仕様
    • Unique ref2541
    • コレクションセットSanitary
    • コレクションShower mixer
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-08-30
    • エディション1
    • 高さ(Mm)166
    • 幅(mm)166
    • 奥行き(mm)76
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)1162
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20
    • Uniclass2015詳細Sanitary fittings and accessories
    • MasterFormat 2014 コード41 14 33
    • MasterFormat 2014 タイトルMixers
    • OmniClassNumber23-31 11 00
    • OmniClassタイトルFaucets

    対応地域

    アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米