製品の公開
2564T2 Mechanical mixer for sinks or troughs
DELABIE

2564T2 Mechanical mixer for sinks or troughs

Google翻訳”,
デッキマウント式機械式洗面台用混合水栓。シングルコントロールのシングルホール混合水栓、回転式吐水口、高さ165mm、幅220mm。バイオセーフ排出口を備えたトール混合水栓で、バイオフィル使用場所フィルターの取り付けに適しています。直径35mmのクラシックセラミックカートリッジと、設定済みの最高温度リミッターを備えています。本体と吐水口は滑らかな内面仕上げで、細菌の増殖を抑えます。コントロールレバーを取り外したり、冷水供給を止めたりすることなく、簡単に熱衝撃を与えることができます。流量は5 lpmに調整されています。本体とベースはクロームメッキ仕上げの真鍮製です。衛生的なコントロールレバー(長さ185mm)は、手で触れる必要がありません。PEXフレキシブルパイプ(直径3/8インチ)。固定具は2本のステンレス鋼ロッドで補強されています。医療施設、老人ホーム、介護施設、病院、クリニックに最適な機械式混合水栓。
技術仕様
  • Unique ref2564T2
  • コレクションセットSanitary
  • コレクションBasin mixer
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-02-02
  • エディション1
  • 高さ(Mm)322
  • 幅(mm)50
  • 奥行き(mm)259
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 設計国フランス
  • 製造国フランス
  • 正味重量(kg)1629
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Sanitary ware
  • UNSPSC301815
  • Uniclass2015コードPr_40_20
  • Uniclass2015詳細Sanitary fittings and accessories
  • MasterFormat 2014 コード41 14 33
  • MasterFormat 2014 タイトルMixers
  • OmniClassNumber23-31 11 00
  • OmniClassタイトルFaucets

対応地域

アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米