製品の公開
2564T4 Mechanical mixer for sinks or troughs
DELABIE

2564T4 Mechanical mixer for sinks or troughs

Google翻訳”,
デッキマウント式メカニカルシンクミキサー。シングルホール、シングルコントロールミキサー、回転式吐水口、高さ305mm、長さ220mm。BIOFILターミナルフィルターの取り付けに適した衛生的な整流器付きのトールミキサー。直径35mmのクラシックセラミックカートリッジ、プリセット最高温度リミッター付き。本体と吐水口は滑らかな内面仕上げ(細菌の増殖抑制)。コントロールレバーを取り外したり、冷水供給を止めたりすることなく、熱衝撃に容易に対処できます。流量は3barで9lpmに制限されています。本体と吐水口はクロームメッキ真鍮製。衛生的なコントロールレバー(長さ185mm)は手動操作不要。PEXフレキシブルパイプ(F3/8インチ)。固定具は2本のステンレス鋼ロッドとバックナットで補強されています。医療施設、老人ホーム、介護施設、病院、クリニックに最適なメカニカルミキサー。
技術仕様
  • Unique ref2564T4
  • コレクションセットSanitary
  • コレクションSink mixer
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-06-29
  • エディション1
  • 高さ(Mm)462
  • 幅(mm)50
  • 奥行き(mm)259
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 設計国フランス
  • 製造国フランス
  • 正味重量(kg)1920
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Sanitary ware
  • UNSPSC301815
  • Uniclass2015コードPr_40_20
  • Uniclass2015詳細Sanitary fittings and accessories
  • MasterFormat 2014 コード41 14 33
  • MasterFormat 2014 タイトルMixers
  • OmniClassNumber23-31 11 00
  • OmniClassタイトルFaucets

対応地域

アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米