製品の公開
2565T1 Mechanical mixer for basins
2565T1 Mechanical mixer for basins
    DELABIE

    2565T1 Mechanical mixer for basins

    Google翻訳”,
    デッキマウント式機械式洗面台用混合水栓。シングルホール、シングルコントロール、固定吐水口 H. 165mm L. 140mm。バイオセーフ衛生排水口を備えたトールミキサー。バイオフィル使用場所フィルターの取り付けに適した高さのあるミキサー。プリセット最高温度リミッター付き Ø 35mm クラシックセラミックカートリッジ。滑らかな内面の本体と吐水口 (細菌の増殖を軽減)。コントロールレバーを取り外したり、冷水供給を止めたりすることなく、簡単に熱衝撃を与えることができます。流量は 5 lpm に調整されています。クロームメッキの真鍮製本体とベース。衛生コントロールレバー L. 185mm は手動操作を必要としません。F3/8" PEX フレキシブル。2 本のステンレス鋼ロッドで補強された固定具。医療施設、老人ホーム、介護施設、病院、クリニックに最適な機械式ミキサー。
    技術仕様
    • Unique ref2565T1
    • コレクションセットSanitary
    • コレクションBasin mixer
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-06-22
    • エディション1
    • 高さ(Mm)291
    • 幅(mm)50
    • 奥行き(mm)211
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)1271
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20
    • Uniclass2015詳細Sanitary fittings and accessories
    • MasterFormat 2014 コード41 14 33
    • MasterFormat 2014 タイトルMixers
    • OmniClassNumber23-31 11 00
    • OmniClassタイトルFaucets

    対応地域

    アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米