製品の公開
2565T5EP SECURITHERM EP pressure-balancing basin mixer
DELABIE

2565T5EP SECURITHERM EP pressure-balancing basin mixer

Google翻訳”,
圧力バランス機能付きデッキマウントSECURITHERM洗面器用混合水栓。固定吐水口H. 205mm L. 170mmの単穴シングルコントロール混合水栓。BIOSAFE衛生的な吐水口を備えたトールミキサーは、BIOFILユースポイントフィルターの取り付けに適しています。やけど防止機能:CW供給が停止するとHW流量が減少します(逆も同様)。システム内の圧力と流量の変動に関係なく、温度は一定です。圧力バランス機能付きØ 35mmセラミックカートリッジとプリセット最高温度リミッター。滑らかな内部構造の本体と吐水口(細菌の増殖を軽減)。コントロールレバーを取り外したり、冷水を止めたりすることなく、熱衝撃に耐えることができます。流量は5 lpmに調整されています。クロームメッキの真鍮製本体とベース。衛生的なコントロールレバーL. 185mmは、手動で操作する必要はありません。フィルターと逆止弁を備えたPEXフレキシブルパイプF3/8インチ。2本のステンレス鋼棒で固定が強化されています。圧力バランス機能を備えた機械式ミキサーは、医療施設、老人ホーム、介護施設、病院、診療所などに最適です。シングルホールミキサーは、運動機能が低下した方にも適しています。ミキサーには30年間の保証が付いています。
技術仕様
  • Unique ref2565T5EP
  • コレクションセットSanitary
  • コレクションBasin mixer
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-11-03
  • エディション1
  • 高さ(Mm)331
  • 幅(mm)50
  • 奥行き(mm)211
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 設計国フランス
  • 製造国フランス
  • 正味重量(kg)1343
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Sanitary ware
  • UNSPSC301815
  • Uniclass2015コードPr_40_20
  • Uniclass2015詳細Sanitary fittings and accessories
  • OmniClassNumber23-31 11 19 15
  • OmniClassタイトルPressure Balanced Faucet Mixing Valves

対応地域

アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米