製品の公開
2599 Mechanical mixer set and column with retracting hand spray
DELABIE

2599 Mechanical mixer set and column with retracting hand spray

Google翻訳”,
メカニカルミキサーセットと格納式ハンドスプレー付きコラム。高さ195mm、長さ215mmの回転式コラム、格納式ハンドスプレー、2種類のジェットオプション(整流器/レインエフェクト)。最大温度リミッターを事前に設定した35mm径セラミックカートリッジ。Securitouch断熱材が火傷を防止。シングルホールミキサー本体と滑らかな内面のコラム。流量7lpm(3bar時)。彫刻のような形状のコントロールレバー。混合水出口(真鍮製、長さ160mm)。BIOSAFEフレキシブルシャワーホースが細菌の増殖を軽減:透明ポリウレタンフレキシブルホース、滑らかな内面・外面。内径が狭く(内径6mm)、水量が少ないフレキシブル仕様。特殊カウンターウェイト。クロームメッキ真鍮ボディ。 F⅜インチPEXフレキシブルパイプ。2本のステンレススチールロッドで補強された固定方法。ハンドスプレー付きのシンクミキサーは、医療施設、老人ホーム、介護施設、病院、診療所などに最適です。シングルホールミキサーは、運動機能が低下している方にも最適です。シングルコントロールミキサーは30年保証付きです。
技術仕様
  • Unique ref2599
  • コレクションセットSanitary
  • コレクションSink mixer
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-09-29
  • エディション1
  • 高さ(Mm)259
  • 幅(mm)102
  • 奥行き(mm)267
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 設計国フランス
  • 製造国フランス
  • 正味重量(kg)2354
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Sanitary ware
  • UNSPSC301815
  • Uniclass2015コードPr_40_20
  • Uniclass2015詳細Sanitary fittings and accessories
  • MasterFormat 2014 コード22 43 39
  • MasterFormat 2014 タイトルHealthcare Faucets
  • OmniClassNumber23-31 11 00
  • OmniClassタイトルFaucets

対応地域

アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米