製品の公開
2621EP SECURITHERM EP BIOSAFE pressure balancing basin mixer
2621EP SECURITHERM EP BIOSAFE pressure balancing basin mixer
2621EP SECURITHERM EP BIOSAFE pressure balancing basin mixer
    DELABIE

    2621EP SECURITHERM EP BIOSAFE pressure balancing basin mixer

    Google翻訳”,
    圧力バランス機能付きデッキマウント式メカニカルミキサー。シングルホールメカニカルミキサー、高さ95mm、幅110mm。吐水口なし:衛生的な整流器が本体に内蔵されています。圧力バランス機能と設定済み最高温度リミッターを備えた直径35mmのセラミックカートリッジ。やけど防止機能:冷水供給が停止すると温水流量が低下します(逆も同様)。システム内の圧力や流量の変動に関係なく、温度は一定です。Securitouch断熱材がやけどを防止します。コントロールレバーを取り外したり、冷水供給を停止したりしなくても、熱衝撃を受けることはありません。ミキサー本体は内部が滑らかで、水量が非常に少ないため、細菌の増殖を抑えます。流量は3barで4lpmに制限されています。頑丈なコントロールレバー。飛び出し式排水口はありません。 PEXフレキシブルチューブF3/8インチ。回転ユニオン、フィルター、逆止弁付き。固定部は2本のステンレス鋼ロッドで補強されています。SECURITHERM圧力バランス機能を備えた機械式ミキサーは、医療施設、老人ホーム、介護施設、病院、診療所などに最適です。シングルホールミキサーは、運動機能が低下した方にも適しています。ミキサーには30年間の保証が付いています。銅製テールもご用意しています。
    技術仕様
    • Unique ref2621EP
    • コレクションセットSanitary
    • コレクションBasin mixer
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-06-10
    • エディション1
    • 高さ(Mm)180
    • 幅(mm)53
    • 奥行き(mm)255
    関連
    • 主なマテリアルメタル
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)845
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC011328
    • ETIM 名Washbasin mixing tap
    • Uniclass2015コードPr_40_20
    • Uniclass2015詳細Sanitary fittings and accessories
    • MasterFormat 2014 コード22 43 39
    • MasterFormat 2014 タイトルHealthcare Faucets
    • OmniClassNumber23-31 11 19 15
    • OmniClassタイトルPressure Balanced Faucet Mixing Valves

    対応地域

    アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米