製品の公開
2621MINIEP SECURITHERM EP BIOSAFE pressure-balancing basin mixer
2621MINIEP SECURITHERM EP BIOSAFE pressure-balancing basin mixer
2621MINIEP SECURITHERM EP BIOSAFE pressure-balancing basin mixer
    DELABIE

    2621MINIEP SECURITHERM EP BIOSAFE pressure-balancing basin mixer

    Google翻訳”,
    圧力バランス機能付きデッキマウント式機械式洗面器用混合水栓。シングルホール機械式混合水栓 H. 50mm L. 80mm。吐水口なし:衛生的な整流器が本体に内蔵されています。圧力バランス機能とプリセット最高温度リミッターを備えた直径35mmのセラミックカートリッジ。やけど防止機能:冷水供給が停止すると温水流量が低下します(逆も同様)。システム内の圧力や流量の変動に関係なく、温度は一定です。Securitouch断熱材がやけどを防止します。コントロールレバーを取り外したり、冷水供給を停止したりしなくても、熱衝撃を受けることはありません。混合水栓本体は内部が滑らかで、水量が非常に少ないため(細菌の増殖を軽減)。流量は3barで4lpmに制限されています。頑丈なコントロールレバー。飛び出し式排水口はありません。 PEXフレキシブルチューブF3/8インチ、回転ユニオン、フィルター、逆止弁付き。固定部は2本のステンレス鋼ロッドで補強されています。SECURITHERM圧力バランス機能を備えた機械式ミキサーは、医療施設、老人ホーム、介護施設、病院、診療所などに最適です。シングルホールミキサーは、運動機能が低下した方にも適しています。ミキサーには30年間の保証が付いています。銅製テールもご用意しています。
    技術仕様
    • Unique ref2621MINIEP
    • コレクションセットSanitary
    • コレクションBasin mixer
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-03-30
    • エディション1
    • 高さ(Mm)179
    • 幅(mm)53
    • 奥行き(mm)254
    関連
    • 主なマテリアルメタル
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)806
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20
    • Uniclass2015詳細Sanitary fittings and accessories
    • MasterFormat 2014 コード22 43 39
    • MasterFormat 2014 タイトルHealthcare Faucets
    • OmniClassNumber23-31 11 19 15
    • OmniClassタイトルPressure Balanced Faucet Mixing Valves

    対応地域

    アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米