製品の公開
2664T1 BIOSAFE sequential mechanical basin mixer
2664T1 BIOSAFE sequential mechanical basin mixer
    DELABIE

    2664T1 BIOSAFE sequential mechanical basin mixer

    Google翻訳”,
    デッキ取り付け式背の高い機械式洗面器用混合水栓。シーケンシャル機械式混合水栓:冷水で70°の範囲で開閉します。回転式吐水口付き単穴混合水栓、高さ160mm、長さ160mm。バイオフィル末端フィルターの取り付けに適した、BIOSAFE衛生排水口付きの背の高い混合水栓。最大温度リミッターがあらかじめ設定されたØ35シーケンシャルセラミックカートリッジ。内部が滑らかなチューブと非常に少ない水量を備えた吐水口。このチューブ内の水流速度により、バイオフィルムの発生が大幅に軽減されます。コントロールレバーを取り外したり、冷水供給を止めたりすることなく、熱衝撃に耐えることができます。本体には非常に大量の水が入っています(バクテリアが繁殖できる隙間はありません)。流量は5 lpmに調整されます。衛生的なコントロールレバー(長さ200mm)は手動で操作する必要はありません。回転式PEXフレキシブルパイプ(F3/8インチ)。温水と冷水の逆流リスクがありません。入口に逆止弁はありません。固定具は2本のステンレス鋼棒で補強されています。医療施設、老人ホーム、介護施設、病院、診療所などに最適なミキサーです。運動能力に障害のある方にも適しています。30年保証。
    技術仕様
    • Unique ref2664T1
    • コレクションセットSanitary
    • コレクションBasin mixer
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-10-10
    • エディション1
    • 高さ(Mm)291
    • 幅(mm)50
    • 奥行き(mm)225
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)1903
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_60_45_90_51
    • Uniclass2015詳細Mechanical mixers
    • OmniClassNumber23-31 11 00
    • OmniClassタイトルFaucets

    対応地域

    アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米