製品の公開
2664T2BEL Sequential mechanical basin mixer
2664T2BEL Sequential mechanical basin mixer
    DELABIE

    2664T2BEL Sequential mechanical basin mixer

    Google翻訳”,
    デッキ取り付け式の背の高い機械式洗面器用混合水栓です。シーケンシャル メカニカル ミキサー: 冷水で 70° の範囲で開閉します。回転式吐水口 H. 160mm L. 250mm 付きのシングル ホール ミキサーです。BIOFIL ターミナル フィルターの取り付けに適した BIOSAFE 衛生的な吐水口付きの背の高いミキサーです。プリセットされた最高温度リミッター付きの Ø 35 シーケンシャル セラミック カートリッジです。吐水口には内部が滑らかなチューブが付いており、バクテリアが繁殖する余地がなく、水量が非常に少ないです。このチューブ内の水流の速度により、バイオフィルムの発生が大幅に減少します。コントロール レバーを取り外したり、冷水の供給を停止したりすることなく、熱衝撃に耐えることができます。本体の水量が非常に少ない (バクテリアが繁殖する隙間が少ない)。流量は 5 lpm に調整されます。衛生的なコントロール レバー L. 200mm は手動で操作する必要はありません。回転式PEXフレキシブルパイプ(F3/8インチ)。温水と冷水の逆流リスクがありません。CW入口にはフィルターと逆止弁が付いています。固定具は2本のステンレス鋼棒で補強されています。医療施設、老人ホーム、介護施設、病院、診療所などに最適なミキサーです。運動機能が低下した方にも適しています。30年保証。
    技術仕様
    • Unique ref2664T2BEL
    • コレクションセットSanitary
    • コレクションBasin mixer
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-12-06
    • エディション1
    • 高さ(Mm)291
    • 幅(mm)50
    • 奥行き(mm)304
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)1975
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEG017610
    • ETIM 名Sanitary taps
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_60_45_90_51
    • Uniclass2015詳細Mechanical mixers
    • OmniClassNumber23-31 11 00
    • OmniClassタイトルFaucets