製品の公開
2664T4BEL Sequential mechanical sink mixer
2664T4BEL Sequential mechanical sink mixer
    DELABIE

    2664T4BEL Sequential mechanical sink mixer

    Google翻訳”,
    デッキ取り付け式背の高い機械式シンク用ミキサーです。シーケンシャル式機械式ミキサー:冷水で70°の範囲で開閉します。高さ300mm、長さ250mmの回転式吐水口を備えたシングルホールミキサーです。バイオフィル末端フィルターの取り付けに適した、BIOSAFE衛生的な吐水口を備えた背の高いミキサーです。最大温度リミッターがあらかじめ設定されたØ35シーケンシャルセラミックカートリッジです。内部が滑らかなチューブと非常に少ない水量を備えた吐水口です。このチューブ内の水流速度により、バイオフィルムの発生が大幅に軽減されます。コントロールレバーを取り外したり、冷水の供給を停止したりすることなく、熱衝撃に耐えることができます。本体には非常に多くの水量があります(細菌が繁殖できる隙間はありません)。流量は5 lpmに調整されます。長さ200mmの衛生的なコントロールレバーは、手動で操作する必要はありません。回転式PEXフレキシブルパイプ(F3/8インチ)。温水と冷水の逆流を防ぎます。CW入口にはフィルターと逆止弁が付いています。固定部は2本のステンレス鋼棒で補強されています。医療施設、老人ホーム、介護施設、病院、診療所などに最適なミキサーです。運動機能が低下した方にも適しています。30年保証付き。
    技術仕様
    • Unique ref2664T4BEL
    • コレクションセットSanitary
    • コレクションSink mixer
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-12-06
    • エディション1
    • 高さ(Mm)431
    • 幅(mm)50
    • 奥行き(mm)304
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)2143
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEG017610
    • ETIM 名Sanitary taps
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_60_45_90_51
    • Uniclass2015詳細Mechanical mixers
    • OmniClassNumber23-31 11 00
    • OmniClassタイトルFaucets