製品の公開
2665T1 Sequential mechanical BIOSAFE basin mixer
2665T1 Sequential mechanical BIOSAFE basin mixer
    DELABIE

    2665T1 Sequential mechanical BIOSAFE basin mixer

    Google翻訳”,
    デッキマウント式メカニカル式トールミキサー。シーケンシャルメカニカルミキサー:70°以上の範囲で冷水で開閉します。固定吐水口付きシングルホールミキサー、高さ160mm、長さ160mm。バイオフィルターミナルフィルターに適したBIOSAFE衛生排水口付きトールミキサー。プリセット最高温度リミッター付きØ35mmシーケンシャルセラミックカートリッジ。滑らかな内面を持つチューブ付き吐水口にはバクテリアが繁殖する余地がなく、水量が非常に少ないです。このチューブ内の水流速度によりバイオフィルムの発生が大幅に減少します。コントロールレバーを取り外したり、冷水供給を止めたりすることなく、熱衝撃を簡単に発生させることができます。本体の水量が非常に少ない(バクテリアが繁殖する隙間が少ない)。流量は5lpmに調整されます。衛生コントロールレバー(長さ200mm)により手動接触はありません。 F3/8インチ回転式PEXフレキシブルパイプ。温水と冷水の逆流リスクなし。逆止弁なし。固定部は2本のステンレス鋼棒で補強されています。機械式ミキサーは、医療施設、老人ホーム、介護施設、病院、診療所などに最適です。シーケンシャルミキサーは、運動機能が低下した方にも適しています。ミキサーには30年間の保証が付いています。
    技術仕様
    • Unique ref2665T1
    • コレクションセットSanitary
    • コレクションBasin mixer
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-12-06
    • エディション1
    • 高さ(Mm)293
    • 幅(mm)50
    • 奥行き(mm)225
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)1922
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEG017610
    • ETIM 名Sanitary taps
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_60_45_90_51
    • Uniclass2015詳細Mechanical mixers
    • OmniClassNumber23-31 11 00
    • OmniClassタイトルFaucets

    対応地域

    アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米